Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Tillgänglig i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Tillgänglig för uthyrning i Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produktöversikt
Teknisk specifikation
Tillval
Jämförelse
Nerladdningar
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Regenereringsluft | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondensor | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondenspump | |
Max pump distans (horisontell) | |
Max pump distans (vertikal) | |
Sensibel värme | |
Effekt, fläkt | |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Värmeeffekt | |
Total effekt | |
Total effekt (elektrisk) | |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Ånga/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Ånga/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Ånga/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Ånga/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Ånga/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max arbetstryck ånga | |
Ångförbrukning | |
Gasförbrukning | |
Naturgas- Gastryck | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | |
Övriga tekniska data | |
Normalt arbetsområde | |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | |
Filterklass | |
Mått | |
L x B x H | |
Nettovikt | |
Anslutning torrluft | |
Våtluft |
Processluft | |
---|---|
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Regenereringsluft | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondensor | |
Nominellt luftflöde | |
Tillgängligt statiskt tryck | |
Kondenspump | |
Max pump distans (horisontell) | |
Max pump distans (vertikal) | |
Sensibel värme | |
Effekt, fläkt | |
Total effekt, spänning och ström (ampere / fas) | |
Värmeeffekt | |
Total effekt | |
Total effekt (elektrisk) | |
Anslutningseffekt (kW) Ånga/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Ånga/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Ånga/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisk | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Ånga/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisk | |
400V 3-50Hz Ånga/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisk | |
440V 3-60Hz Elektrisk | |
415V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-50Hz Ånga/Gas | |
440V 3-60Hz Ånga/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Ånga/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Ånga/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max arbetstryck ånga | |
Ångförbrukning | |
Gasförbrukning | |
Naturgas- Gastryck | |
Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor | |
Övriga tekniska data | |
Normalt arbetsområde | |
Elektrisk skyddsklass (hölje) | |
Elektrisk skyddsklass (elcentral) | |
Ljudeffekt till rum Lw(A) db, alla kanaler anslutna | |
Filterklass | |
Mått | |
L x B x H | |
Nettovikt | |
Anslutning torrluft | |
Våtluft |
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!