Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

munters 60 years stamp news page.jpg

Munters fyller 60 år

maj 11, 2015

Svenska innovationer och ingenjörskap blev början till dagens globala koncern

Att skapa det perfekta klimatet åt kunderna är en vision som följt Munters från dess start till idag. När Carl Munters grundade sitt företag 1955 hade han sedan länge arbetat på innovativa lösningar för hur luften bäst kan kylas, avfuktas och optimeras för människor och industri. Företaget han bildade har numera växt till ett globalt storföretag med 2 600 anställda i över 30 länder.

Idag är Munters globalt ledande på energieffektiva lösningar för att optimera luften. Tekniken är ofta mycket central för kunderna, och kan dessutom vara en del av lösningen på flera av de största utmaningarna som samhället står inför. Ett exempel är att världens energiförbrukning måste minska i framtiden för att det ska gå att stoppa den globala uppvärmningen. Då är energieffektiva lösningar för rätt kyla och fukt en viktig del.
- Det finns många branscher där vi ser att det skulle gå att åstadkomma mycket med vår teknik. Till exempel behöver världens livsmedelsproduktion både öka och bli mer effektiv i framtiden, i takt med att befolkningen växer. Annars riskerar maten att inte räcka och klimatpåverkan från produktionen blir för stor. Utmaningen är då att många av dagens kyllösningar är alldeles för energikrävande och inte så optimerade för matproduktion som de kunde vara, säger John Peter Leesi,  Munters VD.


Klimatpåverkan såväl lokalt som globalt

Munters lösningar för att anpassa klimatet ska passa många olika behov, och värdet för kunderna handlar ofta om en mer effektiv verksamhet eller minskad energiförbrukning. Ett exempel är vid läkemedelstillverkning, där alltför mycket fukt under produktionen i värsta fall kan göra att läkemedlen förstörs.
- En stor och ökande del av näringslivet är beroende av möjligheten att styra klimatet. Med dagens teknik är det sällan omöjligt att skapa den miljö som behövs, utan utmaningen ligger i stället i att göra det på ett effektivt och exakt sätt. Det här gör att vi ständigt behöver utveckla ny teknik för att åstadkomma det som för ett visst användningsområde är den perfekta miljö, John Peter Leesi.

Förutom det lokala klimatet i allt från en stormarknad till en flygplanscockpit så är även klimatet i stort en vinnare. Ett exempel är datacenter som när de kyls på rätt sätt kan öka sin kapacitet samtidigt som elförbrukningen minskar. Ofta kan förbrukningen minska med upp till 75 procent i jämförelse med traditionella klimatlösningar för datacenter. Sådant är viktigt när datacentrens elförbrukning står för flera procent av de totala koldioxidutsläppen i världen.
- Ett annat exempel där det finns stor potential är luftkonditionering, som står för en mycket stor del av elkonsumtionen i varmare länder. Det är ofta möjligt att göra den betydligt mer effektiv, och redan företagets grundare Carl Munters arbetade med innovationer på det området, berättar John Peter Leesi.

60 år av innovation

Just innovation är det som kännetecknat Munters både historiskt och idag. Carl Munters var en innovatör redan under sin utbildningstid och sålde sitt första patent till Scania-Vabis när han just tagit studenten. Carl uppfann tillsammans med Baltzar von Platen det första kylskåpet för hemmabruk utan rörliga delar, vilket dramatiskt förbättrade möjligheten att kyla maten i hemmet.
- Det som idag finns kvar från Carl Munters tid i företaget är kombinationen av innovation och ingenjörskap, som fortfarande lever kvar. Dessutom används många av hans nära 1 000 patent fortfarande i våra produkter, berättar John Peter Leesi.

I år har Munters funnits i 60 år och är ett av de mest väletablerade svenska industriföretagen. Huvudkontoret finns kvar i Sverige, i Kista, samtidigt som företaget som helhet under åren blivit allt mer globalt och idag har en verksamhet som är spridd över hela världen. Munters finns i 30-talet länder, har en omsättning på 4 miljarder kr och ägs av Nordic Capital Fund VII.
- Vi kommer under året ha ett ordentligt firande av vårt 60-årsjubileum med alla medarbetare. Det känns bra att fira att vi nu hunnit bli ett så pass gammalt företag, och att vi samtidigt kunnat förbli ett av de mest innovativa i vår bransch, säger John Peter Leesi.