Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.
Ställ en fråga
Område
Logga in
Equipped with a unique sensor element, Munters' humidity sensor provides extremely accurate readings (+/- 3%). The sensor is designed so that the sensing tip can be easily replaced if the need arises; there is no need to replace the entire unit.
The RHS Pro can be quickly and easily taken apart, enabling you to remove the unit when you wash down the farm house. The unit's male-female connector can be taken apart in seconds.
Produktöversikt
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Glömt lösenord?
E-postadressen är ogiltig
Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!