Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die Munters Expertenteams für Rechenzentren können die vielen Fragen beantworten, die sich den Technikern bei der Auslegung stellen. Mit unserem OASIS™ Leistungsprogramm lassen sich Fragen im Hinblick auf den finanziellen Aufwand und die thermische Leistung klären und die Energieeinsparung für jede Stunde des Jahres ermitteln.
Die meisten mittelgroßen bis großen Rechenzentren benötigen zwischen 0,5 und 50 MW Leistung. Für EDV-Räume wird eine Zulufttemperatur von 27°C empfohlen (ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments 2009a), weshalb sich das OASISTM IEC System von Munters als bevorzugte Lösung empfiehlt. Marktforschungsergebnisse liefern Hinweise, dass diese Temperaturen künftig sogar noch angehoben werden, denn je niedriger die Temperatur, desto mehr Kosten verursacht die zusätzliche Kühlung.
Die Betreiber von Rechenzentren setzen mehr und mehr das Munters OASISTM IEC System ein. Das System verfügt über einen Wärmetauscher für den Austausch mit der Außenluft, um die Luftfilterung auf ein Minimum zu reduzieren und optimierte Zulufttemperaturen bereitzustellen.
Die Luftströme sind dabei vollständig getrennt, so dass es zu keinerlei Kontamination kommen kann.
Für wichtige Telekommunikationseinrichtungen sind Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Instandhaltung wichtige Aspekte. Wärmebelastungen innerhalb der Gebäude und der Schaltschränke müssen effizient behandelt werden. Da innerhalb dieser Einrichtungen permanent Wärme erzeugt wird, sind sie ideale Einsatzgebiete für das Munters OASISTM IEC System.
Munters' indirekte Verdunstungskühlungs-Lösungen ermöglichen es den Kunden, die Energie für die eigentliche Aufgabe zu verwenden, statt zum Kühlen. Sie sind die einzigen Systeme am Markt, die selbst unter den extremsten Bedingungen im Sommer (100°F/38°C mit 75% relativer Luftfeuchtigkeit) in einem ökonomischen Modus arbeiten.
Dadurch können unsere Kunden mehr Telekommunikations-Equipment installieren, ohne zusätzliche, teure Stromanschlüsse zu benötigen. Mit einem Munters OASISTM IEC System haben Telekommunikationskunden 37% mehr Energie frei verfügbar.
Munters' indirekte Verdunstungskühlungssysteme sind mit Luft-Luft Wärmetauschern mit Polymerkanälen ausgestattet, welche die Wärme an einen separaten Außenluftstrom abgeben. Luft und Wasser werden bei Bedarf über den Tauscher geführt, um die Hitze abzuführen. Die Prozessluft strömt durch den Tauscher und kommt zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Wasser. Auf diese Weise nimmt der Zuluftstrom keine zusätzliche Feuchtigkeit auf.
Direkte Verdunstungslösungen können mit DataDek Verdunstungs-Pads realisiert werden, eine weiterentwickelte Version der CELdek®-Pads, die wohl bekanntesten Verdunstungs-Pads weltweit. Die technischen Eigenschaften der DataDek-Pads sind speziell für den Einsatz in modernen Rechenzentren ausgelegt.
Munters bietet auch Plattenwärmetauschersysteme an, falls kein Wasser vor Ort verfügbar ist.
Zusätzliche Merkmale im Überblick:
Munters Systeme kühlen Telekommunikationseinrichtungen mit minimalem Energieverbrauch, so dass ohne zusätzliche Kosten Energie für zusätzliches Equipment verfügbar ist.
Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how
Munters 282 views - 302 days ago
Munters 637 views - 302 days ago
Munters 577 views - 302 days ago
Munters 2,8 K views - 533 days ago
Munters 298 views - 826 days ago
Munters 380 views - 830 days ago
Munters 2,4 K views - 830 days ago
Munters 502 views - 830 days ago
Munters 2,1 K views - 1054 days ago
Munters 726 views - 1413 days ago
Munters 3,8 K views - 1456 days ago
Munters 1,8 K views - 3149 days ago
Munters 2,2 K views - 1868 days ago
Munters 1,9 K views - 3296 days ago
DataCentreNewsTV 829 views - 3827 days ago
Munters 62,8 K views - 4194 days ago
Munters 1,5 K views - 2975 days ago
Munters 273 views - 2814 days ago
Munters 250 views - 2814 days ago
Munters 1,4 K views - 3189 days ago
Munters 2,2 K views - 3189 days ago
Munters 1,1 K views - 3189 days ago
Munters 427 views - 3189 days ago
Munters 665 views - 2869 days ago
Munters 441 views - 2869 days ago
Munters 287 views - 2798 days ago
Munters 1,1 K views - 2679 days ago
Munters 233 views - 2532 days ago
Munters 293 views - 2456 days ago
Munters 3 views - 2442 days ago
Munters 156 views - 2353 days ago
Munters 5,1 K views - 2353 days ago
Munters 200 views - 2353 days ago
Munters 136 views - 2353 days ago
Munters 1,3 K views - 2353 days ago
Welcome to the Munters Data Center Academy video lectures. Our experts will guide you on topics such as Air-Cooled Data Center Design through to Indirect Evaporative Cooling Principle using Munters Heat Exchanger technology. Keep checking for added content.
Munters 1,5 K views - 2975 days ago
Munters 273 views - 2814 days ago
Munters 250 views - 2814 days ago
Munters 1,4 K views - 3189 days ago
Munters 2,2 K views - 3189 days ago
Munters 1,1 K views - 3189 days ago
Munters 427 views - 3189 days ago
Munters 665 views - 2869 days ago
Munters 441 views - 2869 days ago
Munters 3 views - 2442 days ago
Wir kennen unsere Produkte und leiten Ihre Kontaktinformation an den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Land weiter.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!