Über die Jahre hat Munters mehr als 25.000 Systeme zum Schutz militärischer Ausrüstung installiert und sich ein umfangreiches Wissen über den effektiven Schutz wertvoller Ausrüstung im Verteidigungsbereich angeeignet.
Qualität und Zustand der Ausrüstung sowie Wartungs- und Reparaturbedarf, Verfügbarkeit und Ersatzteilkosten für militärische und raumfahrttechnische Ausrüstung, Systeme und Einzelteile werden direkt durch das Umgebungsklima beeinflusst. Es zahlt sich sofort aus, hier die passenden Bedingungen zu schaffen.
Für Kunden aus dem Verteidigungsbereich schafft Munters das richtige Umgebungsklima für eingelagerte oder in Gebrauch befindliche Ausrüstung. Unsere Erfahrung mit Kunden aus dem militärischen Sektor überall auf der Welt haben gezeigt, dass eine geregelte Luftfeuchtigkeit zu erheblichen Einsparungen bei den Wartungskosten führen kann (teilweise über 25%) bei gleichzeitig erhöhter Verfügbarkeit der Ausrüstung - eine sehr seltene Kombination, auf die wir besonders stolz sind.
Die Munters Trocknungstechnologie reduziert und verhindert sogar Korrosion bei niedrigen relativen Feuchten von ungefähr 40-45% und hat darüber hinaus einen unmittelbaren positiven Effekt auf die Zuverlässigkeit der Ausrüstung. Elektronische Fehlfunktionen wie NFF („No Fault Found“) oder CND (Could not dublicate) treten üblicherweise mit 50% geringerer Häufigkeit auf. Der Befall von Infrastruktur und organischem Material durch Pilze und Schimmel wird durch trockene Luft aufgehalten. Bei der Munition wird die Zersetzung der chemischen Bestandteile verlangsamt oder sogar aufgehalten, was den Lebenszyklus verlängert. All diese positiven Effekte der Munters Trocknungstechnologie summieren sich zu einer großen Kostenersparnis auf.

Segmente der Rubrik Verteidigung und Raumfahrt
-
Probleme, die wir lösen
Luftqualität und Behaglichkeit
Raumluftqualität, engl. Indoor Air Quality (IAQ), wird durch luftgetragene Stoffe wie Staub, Pollen, Schimmel und flüchtige organischen Verbindungen (VOCs) beeinträchtigt.
Erfahren Sie mehrKorrosion
Korrosion bzw. die Oxidation von Metall wird durch Feuchtigkeit in der Luft stark beeinflusst.
Erfahren Sie mehrKondensation
Wasser wird beim Verdampfen zu Wasserdampf. Kommt dieser Wasserdampf mit kühlen Oberflächen in Kontakt, bilden sich Kondensationstropfen an Wänden, Decken und Produkten.
Erfahren Sie mehrSchimmel und Bakterien
Feuchte Luft, die Bakterien enthält, erhöht das Kontaminationsrisiko in der Produktion und während der Lagerung.
Erfahren Sie mehr -
Kompetenzbereiche
-
Relevante Produkte
-
DryCool® Standard
Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…
Sehen Sie mehr - Alles anzeigen
-