Hygroskopische Güter, wie Bücher, Elektronik, Textilien und Möbel, sind anfällig für Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit. Selbst in einem beheizten Lagerraum treten periodisch immer wieder Phasen erhöhter relativer Feuchte auf, so dass Korrosion, Schimmel und Pilzbefall einsetzen und sich entwickeln. Lediglich durch Luftentfeuchtung lassen sich in Lagerräumen umfassend geregelte Klimabedingungen schaffen, so dass die eingelagerten Gegenstände effektiv geschützt sind.
In Lagerräumen, in denen keine Angestellten tätig sind, ist zudem das Heizen überflüssig. Da hier lediglich ein Munters Luftentfeuchter eingesetzt werden muss, reduzieren sich die Energiekosten um bis zu 75%, während die Umgebungsbedingungen den optimalen Schutz für die eingelagerten Gegenstände bieten.
Lagerräume mit Klimaregelung finden bei den Kunden mehr Beachtung, da diese sicher sein können, dass ihre eingelagerten Stücke nicht durch zu hohe Feuchtigkeit geschädigt werden.
Munters bietet energieeffiziente Luftbehandlungslösungen sowohl für Lagerräume im Innen- als auch im Außenbereich an, die sich durch geringe Anforderungen an Wartung, Ausrüstung und das Luftkanalsystem auszeichnen.
Vorteile: