Industry_Automotive.jpg

Automobilindustrie

Munters bietet maßgeschneiderte Produkte für die Automobilindustrie an, die es ermöglichen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise zu regeln. Unsere Produkte kommen bei einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz.

Fertig montierte Autos aber auch Motoren und Teile werden umfangreichen Tests in Klimakammern und Windkanälen unterworfen. Munters Luftentfeuchtungs-Anlagen ermöglichen es den Automobilherstellern, jedes Umgebungsklima zu simulieren, wobei sie behandelte Luft bis zu einer Taupunkttemperatur von -70° C liefern können.

Automobilhersteller versuchen die Schadstoffmengen zu reduzieren, die als Abgase über den Auspuff in die Atmosphäre abgegeben werden. Munters kann den Taupunkt der Luft so einstellen, dass präzise und reproduzierbare Ergebnisse für die Analyse von Abgasen ermöglicht werden.

In industriellen Lackierprozessen werden Autos und Einbauteile in Umgebungen lackiert, deren Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse genau geregelt sind. Insbesondere bei Einsatz wasserbasierender Lackierverfahren kann Munters das für das Aufbringen und Trocknen  erforderliche Umgebungsklima schaffen.

Munters liefert auch Luftentfeuchtungs-Geräte, die den Fertigungsprozess vieler in dieser Industrie verwendeten Teile verbessern. Unsere Geräte sichern das richtige Umgebungsklima für Tests, Produktion sowie Transport von Kfz-Bauteilen wie Sicherheitsglas, Airbags, Reifen und Kunststoffteilen sowie viele andere Produkte. 

 industrial painting processes

Maschinen und gelagerte Kfz-Bauteile sind dem Risiko von Korrosion ausgesetzt. Dieser schädliche Prozess wird durch  ein Umgebungsklima mit geringerer relativer Luftfeuchtigkeit aufgehalten. Kfz-Bauteile werden nach ihrer Herstellung oft auf dem Landweg transportiert und sind in den Lastwagen bzw. Anhängern, die mit Munters-Luftenfeuchtungsanlagen ausgestattet sind, sicher geschützt. 

Literature

Dateityp
Datei
Größe
  • Probleme, die wir lösen

    Luftverschmutzung

    Luftverschmutzung ist ein allgegenwärtiges Problem, das in vielen Industriezweigen auftritt. Kritische oder unerwünschte Emissionen sind vielfältig und reichen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) bis zur Kontamination von Substanzen und Werkstoffen in Produktionsverfahren.

    Erfahren Sie mehr

    Druckabfall

    Prallflächenabscheider haben den niedrigsten Druckabfall im Vergleich zu anderen gas- und flüssigkeitstrennenden Mechanismen und dies über eine große Bandbreite an Tröpfchengrößen und Flüssigkeitsströmen hinweg.

    Erfahren Sie mehr

    Korrosion

    Korrosion bzw. die Oxidation von Metall wird durch Feuchtigkeit in der Luft stark beeinflusst.

    Erfahren Sie mehr

    Kondensation

    Wasser wird beim Verdampfen zu Wasserdampf. Kommt dieser Wasserdampf mit kühlen Oberflächen in Kontakt, bilden sich Kondensationstropfen an Wänden, Decken und Produkten.

    Erfahren Sie mehr
  • Kompetenzbereiche

  • Relevante Produkte

    • ML Serie

      Kompakte, universell einsetzbare Luftentfeuchtungsgeräte, besonders…

      Sehen Sie mehr

      MCD Serie

      Der MCD (Munters Configurable Dehumidifier) nutzt das…

      Sehen Sie mehr

      MX²

      Ein überlegener Luftentfeuchter für verschiedenste Anwendungen von der…

      Sehen Sie mehr
    • Alles anzeigen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.