Ganzjährig konstant geregelte Klimabedingungen durch Munters Luftentfeuchter bieten optimalen Schutz für eingelagerte Güter und Materialien.
Durch hohe relative Feuchtigkeit nehmen Materialien Schaden und das schon bei einem Feuchteniveau von über 50% relative Feuchte (r.F.). Der einzig verlässliche Schutz, unabhängig von den Wetterbedingungen, ist mittels eines Luftentfeuchters erzeugte trockene Luft.
Heizen ist eine konventionelle Methode, mit der man versucht, die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Die Temperatur als solche hat keinen Einfluss auf die Qualität der Materialien (außer Flüssigkeiten). Da aber die relative Feuchte innerhalb eines beheizten Gebäudes, abhängig von den Außenbedingungen, zwischen 20-70% r.F. schwankt, ist diese Methode äußerst uneffektiv und teuer.
In einem entfeuchteten Lagerraum kann die relative Feuchtigkeit ganzjährig konstant geregelt werden, egal zu welcher Jahreszeit und welches Wetter herrscht. Das Heizen kann reduziert werden und die eingelagerten Güter behalten ihre hohe Qualität.
Im Vergleich zum Heizen spart das Entfeuchten üblicherweise Energiekosten von 30-70 %!
Munters Entfeuchter sind weltweit im Einsatz, um Elektronik, Filme, Kassetten, Dokumente, Bücher und Artefakte in Archiven, Museen, Bibliotheken, Lagerzelten und Self-Storage Einrichtungen zu schützen.
Unsere Standard-Luftentfeucher bieten energieeffizienten Schutz bei der Lagerung im Allgemeinen. Ist eine anspruchsvollere Klimaregelung erforderlich, bieten Munters Systemlösungen eine umfassende Regelung von sowohl Temperatur als auch Feuchtigkeit in Form eines kundenspezifisch ausgelegten Systems.

Segmente der Rubrik Lagerung, Bestandserhaltung und Archive
-
Probleme, die wir lösen
Korrosion
Korrosion bzw. die Oxidation von Metall wird durch Feuchtigkeit in der Luft stark beeinflusst.
Erfahren Sie mehrKondensation
Wasser wird beim Verdampfen zu Wasserdampf. Kommt dieser Wasserdampf mit kühlen Oberflächen in Kontakt, bilden sich Kondensationstropfen an Wänden, Decken und Produkten.
Erfahren Sie mehrSchimmel und Bakterien
Feuchte Luft, die Bakterien enthält, erhöht das Kontaminationsrisiko in der Produktion und während der Lagerung.
Erfahren Sie mehr -
Kompetenzbereiche
-
Relevante Produkte
-
MX² Plus Climate System
Herzstück des MX² Plus Climate Systems ist der neue integrierte MX²…
Sehen Sie mehr - Alles anzeigen
-