Die Produktion von Milchprodukten erfordert eine kalte, trockene Umgebung
Für die Molkereiindustrie ist trockenes Winterklima vorteilhaft bei allen Trocknungsprozessen und der Produktförderung. Hygroskopische Produkte nehmen in dieser Zeit weniger Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und folglich können alle Produktions- und Prozessschritte schneller durchgeführt werden. Weiterhin gibt es weniger Unterbrechungen, und das Risiko von Schimmel- und gefährlichem Pilzwachstum wird reduziert.
Mit Munters Adsorptionsentfeuchtern kann dieser „Wintereffekt“ auf das ganze Jahr ausgedehnt werden, denn die Prozessluft wird kontinuierlich und konstant getrocknet bereitgestellt.
Sprühtrocknung und Fließbettentfeuchtung von Molke oder Säuglingsmilchpulver
Bei der Herstellung von Milchpulver ist eine signifikante Kapazitätserhöhung bei gleichzeitiger Reduktion des Energieaufwandes durch konstant trockenes Produktions- und Förderklima ganzjährig möglich. Die mittels Adsorptionstechnik entfeuchtete Luft wird im Sprühtrockner direkt im Zyklonverfahren durch die Milch gesprüht, um so den Feuchtigkeitsgehalt vollständig zu entfernen. Das Ergebnis ist Milchpulver in Premium-Qualität mit extrem niedrigem Restfeuchtegehalt. Sprühtrocknen mit vorentfeuchteter Prozessluft verkürzt die Trocknungszeiten und wird insbesondere bei wärmesensiblen Produkten angewendet.
Entfeuchtung sorgt für eine hohe Produktqualität, Hygiene und Betriebssicherheit beim Sprühtrocknungsprozess
Die mit Munters Adsorptionsentfeuchtern getrocknete Luft gleicht im Sprühtrockner saisonale Schwankungen in der relativen Luftfeuchtigkeit garantiert und zuverlässig aus. Dadurch werden die Trocknungszeiten der Produkte verkürzt und die hohe Qualität der pulverförmigen Endprodukte erhalten.
Munters feuchtigkeitsadsorbierende Entfeuchtungsrotoren sind durch das schwedische Institut für Nahrung und Biotechnologie auf ihre antibakterielle und pilzresistente Wirkung getestet worden. Diese Eigenschaften stellen einen erheblichen Vorteil für die hygienische Sicherheit dar.
Das getrocknete Endprodukt muss in der Regel zügig heruntergekühlt werden, um ein Verderben der Ware durch biologische Umwandlungsprozesse zu vermeiden. Hierbei können Milch- oder Molkepulver im Fließbettkühler weiter kontinuierlich mit Trockenluft beaufschlagt werden, um eine Rückfeuchtung während des Abkühlprozesses zu verhindern.
- Einheitlich hohe Produktqualität
- Geringeres Risiko von Schimmel und Bakterien
- Verbesserte hygienische Bedingungen
- Gleichbleibende Betriebsbedingungen
- Verkürzte Trocknungszeiten
- Bessere und höhere Endproduktquantität
- Unterbindung von Rückfeuchtung
- Kein Verkleben
- Geringerer Energieverbrauch
In einem pneumatischen Transportsystem ist der Kontakt zwischen der Förderluft und den Produkten sehr eng. Es besteht die Gefahr, dass getrocknete Endprodukte Feuchtigkeit wieder von der Förderluft aufnehmen. Dies kann unterbunden werden, wenn das System mit Entfeuchtungstechnik ausgestattet ist, um die Rohstoffe frei von Verklumpungen oder Anhaftungen zu befördern.
Fortluft aus Produktionshallen in der Nahrungsmittelherstellung enthält häufig Restpartikel der Produktionsstoffe, und diese werden üblicherweise ausgefiltert, bevor die Fortluft ins Freie abgeleitet wird. Bei Systemstillstand können diese meist hygroskopischen Partikel im Filter Feuchtigkeit absorbieren und den Fortluftfilter verkleben. Mit Munters Entfeuchtungssystemen bleiben die Filter trocken und behalten ihre volle Abscheidewirkung.