Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Stahlindustrie

Stahlindustrie

Munters unterstützt Sie mit zahlreichen Anwendungen in der Stahlindustrie, von der Tropfenabscheidung im Prozess bis zur Entfeuchtung bei der Stahllagerung.

Prozess

In vielen Industrieprozessen ist es von enormer Wichtigkeit, Flüssigkeiten zu trennen oder zu entfernen. Tropfenabscheidung spielt eine große Rolle bei der Reduzierung von chemischen Verlusten und Emissionen, dem Schutz empfindlichen Equipments und der Reduzierung von Verschmutzungen in Gasen.

Beispiele für sinnvollen Einsatz der Tropfenabscheider in der Stahlindustrie sind:

Reduzierung von chemischen Verlusten und Emissionen:

  • Beizanlagen
  • Dampfsiebe
  • Absorber
  • Verdampfer
  • Beseitigung von Verschmutzungen

Schutz von empfindlichem Equipment:

Kompressoren / Turbinen und Gasturbinenfilter

Lagerung

Bei der Lagerung von Stahlprodukten ist eine niedrige relative Feuchtigkeit (r.F.) erforderlich, um Korrosion und Oxidation zu verhindern. Forschungen haben ergeben, dass bei einer r.F. von mehr als 50% die Oxidationsrate um das 100 – 2000-fache höher ist als bei entsprechend niedrigerer relativer Feuchtigkeit.

Lagern / Schützen / Vorbeugen / Bewahren

Die effektiven Luftentfeuchter von Munters liefern trockene Luft in die Lagerräume. Ein so entfeuchteter Lagerraum gewährleistet eine ganzjährig geregelte relative Feuchtigkeit, unabhängig von sich ändernden Außenbedingungen.

Bei der Lagerung von Metallprodukten, wie verzinktem Stahl, können kalte Oberflächen „schwitzen". Das führt zu Korrosion an den metallischen Teilen. Mit entsprechender Entfeuchtung während der Lagerung erhalten die Metallprodukte ihre hohe Qualität, Ausschuss wird verringert.

Die Luft aus dem Lagerraum wird durch einen Rotor geführt, dessen hygroskopische Oberfläche die Feuchtigkeit adsorbiert. Danach verlässt sie den Rotor als trockene Luft und wird in den Lagerraum abgegeben.

Die Richtlinien in der Stahlindustrie werden weltweit immer strenger. Dies kann unter Umständen die Profitabilität einer Anlage in Frage stellen. Daher ist es enorm wichtig, die richtigen Lösungen bei vernünftigen Kosten zu finden.

Kontaktieren Sie uns, und unser Team von Spezialisten wird Sie mit den perfekten Klimabedingungen an jedem Ort auf der Welt versorgen.

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Lösung

Fallstudien

Wie können wir Ihnen helfen?

Bitte leiten Sie mich zur allgemeinen Startseite weiter.
Durch Ihre Auswahl stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Ungültige Benutzerkennung

Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.