Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Super saddles are the improved version of the original saddles. They are designed to provide enhanced internal gas and liquid distribution. The unique scalloped edge is the key to the product's high performance in terms of higher capacity and improved rates of mass transfer when compared to traditional plastic saddles. It also serves to overcome the problem of nesting that is commonly encountered with ordinary saddles.
The saddles are available in plastic or ceramics. Plastic Super Saddles are used where temperature is lower and surfaces are corrosive.
Ceramic saddles are used where temperature required are high along with chemical attack resistance these saddles are offered with a glazed construction to enhance the capacity and reduce porosity.
Technische Spezifikation
Optionen
Technische Daten | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
Technische Daten | |
---|---|
# 1,# 2,# 3,1”,1.5”,2” | |
199 (60.7),105 (32.0),89 (27.1),255 (77.7),176 (53.6),120 (36.6) | |
90,93.3,94,73,74,75 % |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!