Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Tall-Pak® (formerly sold as Hy-Pak®) is an excellent substitute for traditional Pall Rings and is considered to be one of the most efficient ring-type random packings. At almost the same efficiency, it provides lower pressure drop than a Pall Ring. It also increases the interfacial area available for gas-liquid contact.
Its unique design incorporates strength reinforcing ribs that allow for lower thickness and taller beds, thus reducing procurement costs when compared to traditional Pall Rings.
Technische Spezifikation
Technische Daten | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
Technische Daten | |
---|---|
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!