Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Medal-Pak® (formerly sold as IMTP®) gives the best of both worlds in terms of performance (i.e. low-pressure drop and high efficiency). It can be effectively used in both high pressure and vacuum towers. Other advantages include large effective interfacial area, high mechanical strength and low cost. Its monolithic construction overcomes the problem of ”opening out” at the ends as can be experienced with ring shaped packings.
Medal-Pak® is available in a range of sizes to provide multiple combinations of efficiency and pressure drop. Medal-Pak® can be fabricated from a variety of metals including, but not limited to, carbon steel, stainless steel, copper, aluminum, titanium, zirconium, etc.
Technische Spezifikation
Optionen
Technische Daten | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
Abmaße | |
Technische Daten | |
---|---|
Medal-Pak® #15, Medal-Pak® #25, Medal-Pak® #40, Medal-Pak® #50, Medal-Pak® #60, Medal-Pak® #70 | |
291 (88.8), 225 (68.6), 150 (45.7), 100 (30.5), 74 (22.6), 60 (18.3) | |
95.6, 96.6, 97.7, 98, 98, 98.5 % | |
Abmaße | |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!