Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our engineers understand the harsh environments in which VX fans must perform and have designed the series to optimize both performance and quality. The parts and components withstand corrosive gases from the internal environment as well as sunlight and heat from the external environment, making VX the benchmark for our industry. What distinguishes the VX fan line as a superior choice are the premium standard features. These include the renowned cast aluminum airfoil propeller that provides high air flow and efficiency along with durability. A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficency motors and quality drive components, make the VX series a premium product.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Vergleich
Downloads
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!