Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Vergleich
Downloads
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!