Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Verfügbar in Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!