Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
EDS24 is the ideal air recirculation fan whenever high air movement capacity is required. The unique propeller design is self-cleaning and allows the highest efficiency to be reached. The square fan housing and air conveyor (venturi) are made of a strong galvanised sheet-steel. The 6-blade propeller is statically and dynamic balanced for low noise and low vibration. The propeller is available in stainless steel, galvanised steel and pre-coated and galvanised steel. To improve aerodynamic efficiency, the fan has been developed in Munters R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the BESS Lab at the Agricultural Engineering Department, University of Illinois – USA.
Verfügbar in Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 10,600 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 12.5 m3/h /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!