Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
The economical high performance AX51” Aerotech fans with “air-foil” technology provide the features you like, now with the truely innovative Munters Drive technology. The Munters Drive was designed by our engineering team from the ground up. Munters uses DC motor technology, which allows for customized ventilation based on the application and building requirements. This customization maximizes efficiency and performance with significant energy savings over a traditional AC motor. During the design process one of the key requirements was that the motor must be direct drive. This eliminates costly maintenance items, no bearings to grease, belts or pulleys to replace. This is especially important when the fans are hanging several feet in the air. The struts are constructed of corrosion resistant extruded aluminum struts. Significant energy savings, little to no maintenance costs and energy rebates make the AX51 a solid investment for your business.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Munters Drive model | |
---|---|
RPM | 580 |
Thrust (lbf) | 33.93 |
Efficiency radio | 26.9 lbf/kW |
Volts | 227 |
Amps | 4.82 |
kW | 1.263 |
Airflow thrust | 27,900 cfm |
Efficacy thrust | 22.1 cfm /W |
5D centerline Velocity | 1,020 fpm |
Test # | c13238 |
Munters Drive model | |
---|---|
RPM | 580 |
Thrust (lbf) | 33.93 |
Efficiency radio | 26.9 lbf/kW |
Volts | 227 |
Amps | 4.82 |
kW | 1.263 |
Airflow thrust | 27,900 cfm |
Efficacy thrust | 22.1 cfm /W |
5D centerline Velocity | 1,020 fpm |
Test # | c13238 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!