Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
DF 2800 is a ready-to-install droplet separator for use in many application areas. It is available fit a wide range of operating conditions. DF 2800 droplet separator provides high efficiency droplet separation and extreme low pressure drop even at medium face velocities giving energy saving operation. The droplet separator can be configured to most individual performance and installation situations, providing a cost effective solution. DF 2800 droplet separator is an excellent choice for keeping rain, mist and larger fog water droplets out of building or marine ventilation systems. This helps to reduce corrosion, to increase filter lifetime and to reduce moisture throughout the system.
DF 2800 droplet separator is designed for use in many applications and for an easy integration into the superstructure. The unit is suitable for use at face velocities between 1 and 4 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!