Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The WF50 fan uses high quality components and precise engineering to create a simple, high quality fan with optimal performance at the best price. The cast aluminum drive assembly utilizes enclosed automotive style bearing and comes with a 7 year limited warranty. This feature along with the automotive style belt tensioner and heavy duty galvanized steel propeller promotes top performance. The MONO-STRUT offers strength and durability in a simple design.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 22,400 cfm |
0.10" SP | 20.1 cfm /W |
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 22,400 cfm |
0.10" SP | 20.1 cfm /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!