Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The GB36- MI available with direct or belt drives, galvanized steel housings, galvanized front and rear wire guards. Twin eye-bolts permit easy hanging for in-house air circulation.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 9,800 cfm |
0.10" SP | 17.1 cfm /W |
Daten | |
---|---|
0.10" SP | 9,800 cfm |
0.10" SP | 17.1 cfm /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!