Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die konischen 50 & 52’’ EC Gebläse sind ideal geeignet für Anwendungen mit großen Luftströmen bei hohen statischen Drücken und geringem Energieverbrauch.
Das einzigartige Propellerdesign ist selbstreinigend und bietet höchste Effizienz. Der konische Ausgang erhöht die Luftgeschwindigkeit deutlich.
Das quadratische Gehäuse mit dem konischen Ausgang und der Luftförderer sind aus dem korrosionsbeständigen Material "Munteres Protect" gefertigt und bieten optimalen Oberflächenschutz gegen langfristige Abnutzungserscheinungen.
Der Propeller ist statisch und dynamisch ausbalanciert für ein Minimum an Geräuschen und Vibrationen. Das Material ist auch hier "Munters Protect".
Der Propeller ist an einer großen Riemenscheibe befestigt, in die eine gegen Wasser geschützte doppelte Kugellagerung eingelassen ist. Die Übertragung des Riemenantriebs ermöglicht niedrige Drehzahlen und ist damit hocheffizient, verbraucht wenig Energie und verursacht nur geringe Geräusche.
Der Austrittsstutzen und die Klappen sind aus vier separaten Teilen gefertigt, womit ein einfacher Transport möglich ist. Auch hier kommt "Munters Protect" zum Einsatz.
Das patentierte zentrifugale System verhindert, dass sich die Klappen durch den Luftdruck schließen. Durch die beständig geöffneten Klappen arbeitet das Gebläse mit hoher Effizienz. Die Klappen müssen nicht permanent gereinigt werden, da das Öffnen und Schließen nicht durch Staub behindert wird. Sämtliche Kunststoffteile sind aus Acetyl-Kunststoff mit UV-Schutz gefertigt.
Die konische EC Gebläse Serie sind in der R&D Abteilung von Munters entworfen, entwickelt und getestet worden. Die Leistungsfähigkeit wurde in den BESS Laboren des Agricultural Engineering Departments der Universität von Illinois, USA geprüft und bestätigt.
Verfügbar in Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates, Singapore
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!