Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Der ML23 ist ein Adsorptions-Entfeuchter für die effektive Entfeuchtung von Luft und überall einsetzbar, wo entfeuchtete Raum- oder Prozessluft erforderlich ist.
Kernbestandteil aller Entfeuchter der ML-Serie ist eine hermetisch gekapselte Funktionseinheit bestehend aus korrosionsbeständigen und thermisch getrennten An- und Abströmelementen sowie dem integrierten Adsorptionsrotor. Die strömungsoptimierte Luftführung erlaubt eine gut ausbalancierte und sichere Entfeuchtung bei gleichzeitig sehr energieffizienter Regeneration. Das robuste Gerätegehäuse besteht aus kaltgeformten Paneelen aus Stahlblech der Stärke 1,0 mm und einer Aluzink®- Beschichtung. Der ML23 kann alternativ mit drei verschiedenen Regenerationsenergien betrieben werden: Strom, Dampf oder Gas.
Das moderne Regelsystem entspricht dem aktuellen Stand der Technik gemäß EN 60204 (IEC204) und verfügt über vielfältige Alarm- und Überwachungsfunktionen für den Entfeuchtungsbetrieb.
Die Luftentfeuchter der ML-Serie entsprechen sowohl den einheitlichen europäischen Standards als auch den technischen Spezifikationen für die CE-Kennzeichnung.
Verfügbar in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Als Mietgerät verfügbar in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | |
Filterklasse | |
Abmaße | |
BxTxH | |
Gewicht | |
Tr.-austritt | |
Feuchtluft |
ML23 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML17E, ML23E, MLT30E Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Elektroerhitzer zur Regeneration
ML17G, ML23G, MLT30G Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Gaserhitzer zur Regeneration
ML17S, ML23S, MLT30S Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Dampferhitzer zur Regeneration
Prozessluft | |
---|---|
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Regenerationsluft | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensator | |
Nomineller luftstrom | |
Verfügbarer statischer Druck (Pa) | |
Kondensatpumpe | |
Max. Pumpstrecke (horizontal) | |
Max. Pumpstrecke (vertikal) | |
Fühlbare Wärme | |
Ventilatorleistung | |
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase) | |
Heizleistung | |
Anschlussleistung | |
Gesamtleistung (elektrisch) | |
Anschlussleistung Dampf/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. Arbeitsdruck Dampf | |
Dampfverbrauch | |
Gasverbrauch | |
Erdgasdruck | |
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor | |
Sonstige Daten | |
Normaler Arbeitsbereich | |
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) | |
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) | |
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen | |
Filterklasse | |
Abmaße | |
BxTxH | |
Gewicht | |
Tr.-austritt | |
Feuchtluft |
ML23 Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung
ML17E, ML23E, MLT30E Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Elektroerhitzer zur Regeneration
ML17G, ML23G, MLT30G Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Gaserhitzer zur Regeneration
ML17S, ML23S, MLT30S Adsorptions-Entfeuchter mit moderner Climatix-Regelung, mit Dampferhitzer zur Regeneration
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!