Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters is proud to announce the introduction of the innovative Munters Plastic Gutter (MPG), the new glue-free and click-in water distribution system for CELdek (paper) Pads or RCP Cool Pads (plastic).
The innovative ideas behind MPG are simplicity, durability and no-brainer system:
The MPG is ideal for all kind of applications (poultry, swine, dairy and greenhouse) and climate zones where evaporative cooling applications are used (-10/+40°C).
Currently, the MPG is designed for 150mm (6inch) CELdek or RCP CoolPad for installation up to 2.5 meters height.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!