Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
ComDry desiccant dehumidifier series is now available with a new silent fan reducing noise from 65dB(A) to 58dB(A).
The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. They are also easy to stack and transport.
Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces.
All Munters dehumidifiers are based on the rotor technology specially developed by Munters which provides high moisture-absorbing capacity. The flexible design and good performance of the rotor mean that there are almost no limits to its areas of use.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!