Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beschichtungsverfahren können unter trockener Luft abgekürzt und konsistent gemacht werden.
Ungeachtet der Jahreszeit bleiben die Bedingungen im Beschichter stets gleich und sorgen so für optimale Beschichtungsergebnisse, eine Steigerung der Produktivität und die Senkung der Energiekosten um bis zu 10 - 15 %. Das Risiko einer Kontamination des Belüftungssystems durch den Rückstrom feuchter Luft wird durch ein Munters Luftentfeuchtungs-System sicher ausgeschlossen.
Dragierung
Das Dragieren von Kapseln, Granulaten, Süßwaren und Tabletten ist ein wasserbasierter Prozess, bei dem die Beschichtungslösung innerhalb eines rotierenden Kessels über die Produkte gesprüht wird. Entfeuchtete Luft wird eingeblasen, um die Feuchtigkeit zu verdunsten und den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Ganzjährig gleichbleibende Produktionsbedingungen
Steigerung der Produktion um 15-20%
Kürzere Trocknungszeiten
Sicheres Einhalten der GMP-Richtlinien
Energieeinsparungen von 10-15%
Keine Feuchtigkeitsaufnahme
Mit einem Munters Luftentfeuchter können die benötigten Luftfeuchtigkeitsbedingungen leicht und präzise erreicht und geregelt werden.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!