Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Das Swedish National Property Board verwaltet 1,6 Millionen m² staatliche Gebäude und Anwesen, darunter auch den schwedischen Regierungssitz „Rosenbad“. Seine Aufgabe ist, die Gebäude wirtschaftlich zu verwalten, so dass das nationale Kulturerbe für die Öffentlichkeit erhalten bleibt und Kulturgüter geschützt werden.
Das Swedish National Property Board betreibt eigene Kühlanlagen für die „Rosenbad“ Gebäude. Seit dem Anstieg der internen Wärmebe- lastung durch die vermehrte Verwendung von Computern hatte die vorhandene Kühlanlage ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Bei der Beratung durch Munters ergab sich eine innovative Alternative gegenüber einer konventionellen Kühlung mit Kältemittel, und zwar durch die Nutzung der vorhandenen Abwärme mit einem Munters DesiCool™-System.
Munters Alternative zur Kühlung mit Kältemittel
Das DesiCool™-System arbeitet und kühlt in drei Stufen. Als erstes wird die Außenluft in einem Sorptionsrotor unter Nutzung von Abwärme getrocknet. Diese trockene Luft wird dann in einem nachgeschalteten WRG-Rotor gekühlt, was zu einem trockenen, kühlen Luftzustand führt. Die Luft wird schlussendlich in einem Verdunstungskühler auf den gewünschten Zustand nachgekühlt. Je mehr Abwärme verwendet wird, umso tiefer kann die Frischluft gekühlt werden. Während des Winters nutzt das DesiCool™-System beide Rotoren als in Serie geschaltete Wärmetauscher. Werden beide Rotoren mit maximaler Leistung betrieben, erreicht das DesiCool™-System einen thermischen Wirkungsgrad von 90%. Dank des hohen Wirkungsgrades kann eine Nacherwärmung in der Winterzeit größtenteils entfallen. Für das Swedish National Property Board bedeutet dies, dass die Nacherwärmung der Luft, die normalerweise während des langen Winters erforderlich ist, entfällt. Durch die Installation eines Munters DesiCool™-Systems konnten die Energiekosten im Vergleich zu einer konventionellen Klimatisierung
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!