Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Two superposed units forming a diamond structure. Process designers have the possibility to extract two benefits from the configuration. First the system requires a single layer of support beams instead of two. Second, the total system height is maximum 2.6 m. Comparing the total required installation height of Design I and III the absorber height can be reduced up to 600mm without reducing any comfortable access to the stages for cleaning purposes. Target applications Flue gas desulphurization plants for processes with high turn down ratios Exhaust air treatment plants Waste Incineration plants Material PPTV, PPHT, PP, FRP, PPGC, PSU, Stainless steel 316
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!