Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die Sorptionsentfeuchter der ComDry-Reihe stehen für hohe Trocknungsleistung, Zuverlässigkeit und geringen Energieverbrauch. Das stabile Gehäuse ist äußerst korrosionsbeständig, und aufgrund seiner Robustheit kann der Entfeuchter in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Außerdem lässt er sich gut stapeln und transportieren.
Die ComDry-Reihe aus dem Hause Munters eignet sich besonders gut bei Wasser- und Brandschadensanierungen sowie in Archiven, Wasserversorgungsanlagen und in der Baubranche. ComDry-Geräte können auch zur Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit in Lagerräumen, Kellern, Archiven und anderen begrenzten Räumen eingesetzt werden. Dank seines geringen Gewichts ist der ComDry M210X sehr effektiv für häufige mobile Anwendungen und ebenso einfach zu warten. Der Filterwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug. Darüber hinaus macht der hohe statische Druck im Luftentfeuchter beim Entfeuchten von Holzfußböden oder beim Auffüllen von Folienkissen den Einsatz von Druckerhöhungsgebläsen überflüssig.
Munters ComDry M210X ist die ultimative Entfeuchtungsoption für Sanierungs- und Konservierungsarbeiten. MCC ist optional verfügbar, um ComDry M210X über einen Webservice zu überwachen und zu steuern. Alle Munters-Entfeuchter sind mit einer eigens von Munters entwickelten Rotortechnik versehen, die sich durch eine hohe Absorptionsleistung auszeichnet. Die flexible Konstruktion und hohe Leistung des Rotors machen ihn für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet.
Verfügbar in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Als Mietgerät verfügbar in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!