Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die DCP Serie umfasst die DCP30 und DCP40 Verdunstungskühler, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, z.B. in der Nutztierhaltung, in Gewächshäusern und Industrieanlagen.
Die Geräte nutzen das physikalische Prinzip der Wasserverdunstung; die Luft wird mittels eines kraftvollen Gebläses durch die CELdek® Verdunstungskühlungs-Pads geführt. Beim Durchströmen der befeuchteten Pads gibt die Luft Wärme an das Wasser ab und kühlt dabei ab. Die Menge an Feuchtigkeit in der Luft bestimmt den Grad der Kühlung der behandelten Luft.
Jenseits der CELdek® Verdunstungskühlungs-Pads wird die Anlage mit einem 300 l Wassertank aus Polyethylen versorgt, außerdem kommt eine Tauchpumpe mit einer Kapazität von 30 l/min zum Einsatz.
Das geringe Gewicht, die Strapazierfähigkeit des Gehäuses und die einfache Installation ermöglichen schnelles und einfaches Bewegen des DCP30 von einem Ort an den anderen.
Optional kann ein perforiertes Kunststoffrohr geliefert und mit dem Luftaustritt des DCP30 verbunden werden. Dadurch wird die optimale Luftverteilung in der zu kühlenden Umgebung ermöglicht. Das Gerät ist verbindungsfähig mit einem Thermostat und einem Hygrostat.
Die DCP40 TOP4–Version ist mit einstellbaren Luftreflektoren ausgerüstet. Sie kann sowohl im Inneren als auch außerhalb der zu kühlenden Gebäude angebracht werden. Falls außerhalb angebracht, kann ein optionaler Flansch mitgeliefert werden, der den Anschluss eines perforierten Kunststoffrohrs ermöglicht.
Verfügbar in Europe, Middle East, Africa
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!