Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.
Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.
Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays
As an option, the Platinum Pro Panel Mount edition can be installed directly into an electrical cabinet. This capability reduces costs for farmers wanting to install their controllers in this manner.
Click here to download the controller software: Platinum Pro Software (Registered users only)
Verfügbar in Türkiye, United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Tunisia, Indonesia, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!