Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Der Munters Rollcurtain ist aus strapazierfähiger, UV beschichteteter PVC Plane mit Polyester-Kern hergestellt. Die Plane ist zu einem optimalen Grad lichtdurchlässig, verhindert jedoch direkte Sonneneinstrahlung. Die Plane wirkt antistatisch gegenüber Stroh, Staub und Sand.
Als Windschutzrohre werden senkrechte Rohre mit einfachen Montagebeschlägen in regelmäßigen Abständen (je nach Curtainhöhe) vor und hinter das Curtain-System montiert. Die Rohre sind aus Eisen und mit einer Kunststoffhülse umgeben. Somit entsteht ein wirksamer Windschutz, der die Funktion auch bei starkem Wind garantiert.
An beiden Enden des Rollcurtain schließt ein dreiseitig geschlossener Endabschluss das System als Einheit ab.
Das System bewegt sich mit einem wartungsfreundlichen und strapazierfähigem Gurt-System, das senkrecht mithilfe zweier Getriebemotoren bedient wird. Man kann sich für eine halbautomatische Lösung mit Handregler entscheiden, oder für eine vollautomatische Lösung, bei der der Öffnungsgrad mit einer Munters NaturalCenter/Master-Klimasteuerung und einer Wetterstation individuell bestimmt wird. Die maximale Öffnungshöhe beträgt 4,00 m.
Verfügbar in United Kingdom, Sweden, Denmark, Ireland, Norway
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!