エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 350 m3/h
最小限の設置面積でありながら、低湿度下でも効率的に除湿できる高性能の除湿システム、デシカント除湿機MLT350。
内部密閉のロータ装置を装備、耐久性に優れた熱硬化性プラスチック製のロータケーシング、独立した区画に分けられた内部は、除湿、再生、排熱などの気流バランスを正確に保ちます。
強度のある金属製フレームと点検用パネルは腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。電子制御システムはEN60204(IEC204)規格に準拠。電子部品は母線に接続され、ハロゲンフリーのプラスチックで構成されています。
電気系統は最大電圧690V、最高温度60℃まで使用可能。
MLTシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。
最大風量: 350 m³/ h; 運転出力: 2.05 kW
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
レンタル可能な国 Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 350 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 67 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 2.05 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 61 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
実重量 | 53 kg |
乾燥空気 | 125 mm |
湿り空気 | 80 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 350 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 67 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 2.05 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 61 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
実重量 | 53 kg |
乾燥空気 | 125 mm |
湿り空気 | 80 mm |
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!