エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 1400 m3/h
デシカント除湿機MLT1400Lは、空冷コンデンサを備え、無加温の閉鎖空間を効率的に除湿します。除湿機からの高湿度空気は空冷コンデンサへ送られ、密閉された循環回路を通ってロータに戻ります。循環回路内のパーツはステンレス鋼製および熱硬化性プラスチック製です。コンデンサで発生した水はドレン排水されます。空冷コンデンサの排熱は、除湿過程で利用されるか外部に放出されます。
頑丈な構造の金属製フレームおよび点検用パネルは、腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製です。MLTシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。
可能な国 Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 1400 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
再生空気 | |
風量 | 254 m3/h |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | 1250 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | 5.1 kW |
ファン出力 | 1.1 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 9.92 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 29.8 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 29.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 17.2 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 16.9 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 16.6 A |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | +0 / +25 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 80 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1405 mm |
実重量 | 232 kg |
乾燥空気 | 200 mm |
湿り空気 | 250 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 1400 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
再生空気 | |
風量 | 254 m3/h |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | 1250 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | 5.1 kW |
ファン出力 | 1.1 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 9.92 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 29.8 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 29.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 17.2 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 16.9 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 16.6 A |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | +0 / +25 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 80 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1405 mm |
実重量 | 232 kg |
乾燥空気 | 200 mm |
湿り空気 | 250 mm |
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!