エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!