エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 270 m3/h
低湿度下でも効率的に除湿できる設計のデシカントMLシリーズ除湿機。通風部は内部密閉構造で、耐久性に優れた熱硬化性プラスチック製のロータケーシング内部は、独立した区画に分けられ、除湿、再生、排熱などの気流バランスを正確に保ちます。
強度のある金属製フレームと点検用パネルは腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。
制御回路はEN60204(IEC204)規格に準拠。制御盤はアース接続されており、ハロゲンフリーのプラスチックで構成されています。電気系統は最大電圧690V、最高温度60℃までの耐久性能を有しています。
MLシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。
最大風量: 270 m³/h; 運転出力: 3.06 kW
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 270 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 99 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | - m3/h |
静圧 | - Pa |
凝縮器ポンプ | - |
最大ポンプ能力(水平) | - m |
最大ポンプ能力(垂直 | - m |
顕熱 | - kW |
ファン出力 | - kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 3.06 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
電気式 400V 3-50Hz | 4.7 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | 4.3 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 4.6 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20/+40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 64 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 513 x 410 x 1010 mm |
実重量 | 58 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 100 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 270 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 99 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | - m3/h |
静圧 | - Pa |
凝縮器ポンプ | - |
最大ポンプ能力(水平) | - m |
最大ポンプ能力(垂直 | - m |
顕熱 | - kW |
ファン出力 | - kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 3.06 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 8.5 A |
220V 3-60Hz | 8.5 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 8.2 A |
230V 3-60Hz | 8.1 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 5.0 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | 5.0 A |
電気式 400V 3-50Hz | 4.7 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | |
電気式 440V 3-60Hz | 4.3 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 4.6 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | 4.1 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | 4.0 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20/+40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 64 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 513 x 410 x 1010 mm |
実重量 | 58 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 100 mm |
風量 180 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!