エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
Muntersは、運営と効用の 改善の た め に クッキーを 利 用し てい ます。お客様はコンピュータに現 存す る クッキーを い つ でも 削除することができます。 クッキーについての詳細はこちら。
Built up by standard modules the ML Plus concept is a compact standardised standalone dehumidification system with incorporated temperature and humidity control.
Our ML Plus-system can be configured with booster fan, humidifier, pre- and post coolers and heaters according to your requirements.
The ML Plus system is built up in elements, assembled and tested at our factory - ready for immediate start up on site.
Small footprint - easy installation
By standardising it has been possible to minimize the foot print measurements enabling simple integration of ML Plus into most moisture sensitive production processes.
ML Plus can be delivered with air flows from 180 m3/h up to 5500 m3/h and the system is quick and easy to connect to existing pipes and ducts.
Compliance Documentation: Directive 2009/125/EC
The Operating Manual provides guidance on the identification of the parts of the unit and any specific assembly instructions. Further instructions specific to configured solutions will be supplied in the technical folder with the unit.
可能な国 Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
製品情報
オプション
Sサービスと品質改良
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!