エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 800 m3/h
大量の気流が必要な場合でも最小限の消費電力で効率よく除湿を行える、デシカント除湿機MLT800。内部密閉のロータ装置を装備、耐久性に優れた熱硬化性プラスチック製のロータケーシング、独立した区画に分けられた内部は、除湿、再生、排熱などの気流バランスを正確に保ちます。
強度のある金属製フレームと点検用パネルは腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。電子制御システムはEN60204(IEC204)規格に準拠。電子部品は母線に接続され、ハロゲンフリーのプラスチックで構成されています。
電気系統は最大電圧690V、最高温度60℃まで使用可能。
MLTシリーズは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。
最大風量: 800 m³/ h; 運転出力: 5.12 kW
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
レンタル可能な国 Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 800 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 155 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 5.12 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
電気式 400V 3-50Hz | 8.5 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 8.4 A |
電気式 440V 3-60Hz | 7.8 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 67 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
実重量 | 125 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 100 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 800 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 155 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 5.12 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 14.9 A |
220V 3-60Hz | 15.4 A |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 14.9 A |
230V 3-60Hz | 15.0 A |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 8.6 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | 8.9 A |
電気式 400V 3-50Hz | 8.5 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 8.4 A |
電気式 440V 3-60Hz | 7.8 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | 7.6 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | 7.5 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | 6.9 A |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | -20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 67 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 715 x 590 x 1310 mm |
実重量 | 125 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 100 mm |
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!