石炭火力発電所
煙道ガスを洗浄することにより、環境に有害な物質の排出量を大幅に削減することが可能です。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
煙道ガスを洗浄することにより、環境に有害な物質の排出量を大幅に削減することが可能です。
石炭火力発電所では必然的に石炭の燃焼による大気汚染の問題が生じます。硫黄排出は酸性雨をもたらし、建物や環境へさまざまな悪影響を与えることから、現在、世界各国政府は酸性雨の原因となる物質の排出量を削減するよう厳しい規制を導入しています。
ムンタースの水滴分離器のミスト除去技術は煙道洗浄プロセスの一部として利用されており、世界の多くの地域で、煙道ガスの浄化に役立っています。
脱硫と呼ばれるプロセスは、煙道ガスが工場の煙突から排出する前に通過するプロセスタワー内で行われます。
最初に、汚染物質を凝固させるための水と化学薬品の混合物を汚染物質を含む煙道ガスに噴霧します。スピードと慣性力を組み合わせることにより、当社の水滴分離器はプロセスタワーの底部に溜まった汚染水の水滴をキャッチします。また、水滴分離器には洗浄プラントを搭載し、汚染水とスレッジの除去を可能にします。
水滴分離器をクリーンな状態に保つことによって高効率を維持できますが、脱硫作業を通してクリーニングを実施することは非常に効率的で、このプロセスで汚染物質の95%以上が除去されます。
当社のデシカント除湿システム「ハニカム」は、停止中の発電所内の相対湿度50%を維持し、施設や設備を腐食から保護することが容易です。
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!