エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 270 m3/h
再生排気へ凝縮器を備え、加温設備のない空間を効率的に除湿可能なデシカント除湿機、ML-Lシリーズ。
除湿機再生側の高湿度排気は空冷コンデンサへ送られ、密閉された循環回路を通ってロータに戻ります。循環回路内のパーツはステンレス鋼製および熱硬化性プラスチック製。コンデンサで発生した水はドレン排水され、空冷コンデンサの排熱は除湿過程で利用されるか外部に放出されるように設計されています。
強度のある金属製フレームと点検用パネルは腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。
電気系統は既存のML-Lシリーズ標準と一致し、欧州統一規格およびCEマーク規格にも準拠しています。
最大風量: 270 m³/h; 運転出力: 3.70 kW
可能な国 Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
オプション
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 270 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 99 m3/h |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | 650 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | 2.0 kW |
ファン出力 | 0.4 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 3.70 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 6.1 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 5.9 A |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | +0 / +25 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 79 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
実重量 | 118 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 200 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 270 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
再生空気 | |
風量 | 99 m3/h |
静圧 | |
凝縮器 | |
風量 | 650 m3/h |
静圧 | 200 Pa |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | 2.0 kW |
ファン出力 | 0.4 kW |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | 3.70 kW |
合計電力 | |
合計電力(kW)蒸気、ガス | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 6.1 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | |
電気式 415V 3-50Hz | 5.9 A |
電気式 440V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz | |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | |
蒸気消費量 | |
ガス消費 | |
天然ガス圧力 | |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | |
その他の仕様 | |
運転温度 | +0 / +25 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP54 |
騒音ノイズレベル | 79 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
実重量 | 118 kg |
乾燥空気 | 160 mm |
湿り空気 | 200 mm |
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 1700 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!