エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
風量 1700 m3/h
低湿度まで効率よく除湿できるデシカント除湿機ML17、通常はオプションとなる多くの機能を標準装備。
ML除湿機の全空気循環プロセスは、独自の設計により熱耐性の高い熱硬化性プラスチック製筐体で密閉された閉鎖ロータ装置内で行われます。10種類以上の警告表示・稼働時間表示・及びリモートコントロール機能が標準装備された、表示器付きのPLCを搭載しており、高レベルでの運用ができます。
また、新機能として保守通知機能が内蔵されており、メンテナンスを行う時期になると警告が表示されます。
外面は腐食耐性を持つ亜鉛メッキ鋼板のAluzink®「アルジンク」製。外部パネルは塗装されたアルジンクです。3種類の異なる再生方式 (電気式、蒸気式、ガス式) から選択可能です。
制御回路はEN60204(IEC204)規格に準拠。電気系統は最大電圧480V、最高温度60℃までの耐久性能を有しています。
MLは、欧州統一規格およびCEマーク規格に準拠しています。
最大風量: 1,700 m³/h; 運転出力: 21.2~21.6 kW
可能な国 Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
Sサービスと品質改良
比較
ダウンロード
処理空気 | |
---|---|
風量 | 1700 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
再生空気 | |
風量 | 630 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
合計電力(kW)蒸気、ガス | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 33.5 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | 8.4 A |
電気式 415V 3-50Hz | 32.4 A |
電気式 440V 3-60Hz | 31.0 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 8.4 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | 5 bar(g) |
蒸気消費量 | 9 g/s |
ガス消費 | 1.6 m3/h |
天然ガス圧力 | 20 - 30 mbar |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
その他の仕様 | |
運転温度 | - 20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP44 |
騒音ノイズレベル | 72 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
実重量 | 315 kg |
乾燥空気 | 315 mm |
湿り空気 | 200 mm |
処理空気 | |
---|---|
風量 | 1700 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
再生空気 | |
風量 | 630 m3/h |
静圧 | 300 Pa |
凝縮器 | |
風量 | |
静圧 | |
凝縮器ポンプ | |
最大ポンプ能力(水平) | |
最大ポンプ能力(垂直 | |
顕熱 | |
ファン出力 | |
合計電力、電圧、電流 | |
加熱力 | |
合計電力 | |
合計電力 | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
合計電力(kW)蒸気、ガス | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
蒸気式・ガス式 230V 3-50 Hz | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 380V 50/60 Hz | |
電気式 380V 50/60 Hz | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
蒸気式・ガス式 380V 3-50Hz | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
電気式 400V 3-50Hz | 33.5 A |
蒸気式・ガス式 400V 3-50Hz | 8.4 A |
電気式 415V 3-50Hz | 32.4 A |
電気式 440V 3-60Hz | 31.0 A |
蒸気式・ガス式 415V 3-50Hz | 8.4 A |
蒸気式・ガス式 440V 3-50Hz | |
蒸気式・ガス式 440V 3-60Hz | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
蒸気式・ガス式 460V 3-60Hz | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
蒸気式・ガス式 480V 3-60Hz | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
最大蒸気圧(bar) | 5 bar(g) |
蒸気消費量 | 9 g/s |
ガス消費 | 1.6 m3/h |
天然ガス圧力 | 20 - 30 mbar |
最大硫黄含有量 (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
その他の仕様 | |
運転温度 | - 20 / +40 °C |
IEC 感電保護クラス(本体) | IP33 |
IEC 感電保護クラス(電気パネル) | IP44 |
騒音ノイズレベル | 72 dB(A) |
フィルタークラス | G3 |
装置寸法 | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
実重量 | 315 kg |
乾燥空気 | 315 mm |
湿り空気 | 200 mm |
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 1100 m3/h
風量 1350 m3/h
風量 180 m3/h
風量 270 m3/h
風量 420 m3/h
風量 690 m3/h
風量 2300 m3/h
風量 3000 m3/h
風量 800 m3/h
風量 800 m3/h
風量 350 m3/h
風量 1400 m3/h
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!