Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La gamme DFF comprend des systèmes d'entrée d'air à 3 étages, faits sur mesure et prêts à l'installation pour des domaines d'application spéciaux. Les produits de la gamme DFF offrent non seulement une excellente protection contre toutes sortes de gouttelettes mais filtrent aussi les particules à grandes vitesses d'air. Le DFF a été conçu pour l'air d'alimentation des systèmes de propulsion navale et l'équipement auxiliaire, et pour l'approvisionnement en air frais de la ventilation dans les environnements en mer et au large des côtes. Le sel nocif contenu dans l'air ambiant (sous forme de particules solides et aussi dissout dans l'eau) est éliminé avant d'entrer dans le système de propulsion. L'air ayant traversé le système DFF pénètre dans le moteur avec moins de 0,01 ppm de sel (en masse). Comme, le DFF se présente comme un système de filtration de particules qui fournit un air de haute qualité; des filtres à haute efficacité nettoient l'air et le débarrassent de toutes les nombreuses particules présentes dans les environnements situés au large des côtes.
La gamme DFF comprend un éventail de profilés et de filtres pour éliminer la buée et répondre aux exigences précises de chaque application; ils se présentent comme l'équilibre optimum entre les exigences d'efficacité de séparation, de capacité en eau à évacuer et de chute de pression disponible, pour assurer un fonctionnement économique en énergie. L'efficacité est totalement indépendante de la direction du vent et des niveaux d'humidité relative. Les systèmes d'entrée d'air DFF permettent une élimination efficace des gouttelettes de brume "matinale" des plus fines. Ils contribuent à améliorer l'atmosphère pour les personnes, le mobilier, l'espace de stockage des marchandises ainsi que l'équipement sensible. Des étages de filtres optionnels et des fonctions anti-sable sont aussi proposés pour répondre aux exigences dans les circonstances les plus difficiles. Chaque système DFF est entièrement configurable. Les options comprennent divers matériaux de qualité marine, diverse positions de bride, divers systèmes d'évacuation, des écrans de protection contre les oiseaux, des dispositifs antigivrants et bien d'autres encore.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!