Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le DF 2100 est un dévésiculeur prêt à l'installation à utiliser dans de nombreux domaines d'application. Il est disponible dans une variété de combinaison de matériaux et de configurations pour s'adapter à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dévésiculeur DF 2100 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une faible chute de pression, même à grande vitesse à la face, pour un fonctionnement économique en énergie. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration. Le dévésiculeur DF 2100 est un choix excellent pour protéger de la pluie, de la brume et des gouttelettes d'eau plus grosses du brouillard, le système de ventilation d'un bâtiment ou un système en mer. Il contribue à réduire la corrosion, pour allonger la durée de vie du filtre, et le degré d'humidité dans tout le système. Le dévésiculeur DF 2100 est conçu pour être utilisé dans de nombreuses
applications, par exemple: entrées d'air, élimination de condensat à l'aval des serpentins de refroidissements, comme redresseur d'air à l'amont des humidificateurs par brumisation, dans les laveurs d'air etc. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 2 et 6 m/s. Le dévésiculeur aérodynamique dévie le flux de gaz chargé de gouttelettes; ainsi, la quantité de mouvement des gouttelettes les fait entrer en contact avec la surface du profilé. Les gouttelettes coalescent et forment une couche mince liquide; sous l'influence de la gravité, le liquide s'évacue vers la base des profilés. Des caissons de séparation d'une forme spécifique améliorent les performances en permettant la séparation des gouttelettes les plus fines et en facilitant l'évacuation du liquide. Pour éviter les "inondations" des profilés et la possibilité de ré-entraîner le liquide séparé, la hauteur de sections de profilé des dévésiculeurs est limitée normalement à 2 500 mm.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!