Le traitement d'air traditionnel des patinoires ne traite pas de manière efficace la charge d'humidité élevée. Les problèmes liés à une forte humidité sont nombreux et les traiter est une expérience coûteuse. L'excès d'humidité se condense à la fois sur la surface de la glace, mais aussi sur le toit, provocant l’égouttement sur le public et sur la glace, la condensation sur la structure du bâtiment mène à la corrosion, les moisissures et les champignons. L'accumulation de glace sur la surface de la patinoire est un risque pour les patineurs et adoucit la surface, par exemple, Les patineurs de vitesse ont des performances médiocres. Lors d'événements, l'humidité fait apparaître de la brume sur la patinoire, perturbant la visibilité du public.
Une déshumidification par un système Munters maintiendra le point de rosée de l'air dans la patinoire bas et aussi près de la température de surface de la glace que possible. La roue déshydratante au coeur du déshumidificateur agit alors comme une éponge, absorbant l'humidité et gardant l'humidité à un niveau où la condensation est considérablement réduite.
Les avantages d'une patinoire déshumidifiée par Munters :
• Réduction de la condensation et une meilleure visibilité
• Amélioration de la qualité de la glace et une réduction des coûts pour maintenir la surface libre de glace
• Les structures du bâtiment sont protégées contre la détérioration causée par l'humidité
• Les coûts de maintenance réduits
• L’amélioration de la qualité de l'air sans croissance de moisissures et de bactéries