![Porcins/Porcs](/globalassets/blocksimages/aghort-images/186906757.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Un système de ventilation élaboré offrira un environnement parfait pour les porcs (porcins) et les humains. Une température optimale, un control de l’humidité et un échange d'air adéquat sont des facteurs importants dans le maintien de la santé et la productivité des animaux, que ce soit un bâtiment pour la mise bas, la gestation ou la finition.
Les systèmes de ventilation Munters sont conçus pour offrir un contrôle précis du climat à l’intérieur des granges, même lorsque la température à l’extérieur de l'infrastructure est extrême ou variante.
Les conditions climatiques sont contrôlées avec la gamme de produits Munters incluant des ventilateurs, un systèmes de refroidissement par évaporation, un chauffage, et des contrôleurs de précisions, empêchant le stress thermique ou les courants froids sur les animaux.
Le TCA, ou Taux de Conversion alimentaire, peut être traité avec des équipements Munters de contrôle climatique. Il existe une corrélation directe entre maintenir un environnement correct, à l’intérieur de l’installation, évitant les fluctuations de la température et optimiser le TCA. Même la plus petite variation du TCA à un prix de l'aliment donné, peut avoir un impact significatif sur les marges financières pour l’agriculteur.
Munters possède les équipements et la connaissance pour vous aider à contrôler et produire un climat parfait pour vos installations.
Trust Experience: 95% of all positive pressure buildings in the US are designed and equipped with Munters Ventilation Systems.
Read moreNous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!