Munters fournit des produits qui permettent à l'industrie automobile de maintenir la température et l'humidité, même aux spécifications les plus précises.
Voitures complètes, moteurs et pièces sont soumises à un grand nombre de tests dans des chambres climatiques et des souffleries. Munters permet aux constructeurs automobiles de simuler toutes les conditions environnementales des systèmes de déshumidification qui peuvent fournir de l'air aussi à -70 ° C.
Les constructeurs automobiles cherchent à réduire la quantité de polluants qui sont émis dans l'atmosphère en gaz d'échappement. Munters fournit de l'air avec un point de rosée faible qui permet des résultats précis et cohérents pour l'analyse des émissions.
Munters fournit également des équipements de déshumidification qui permet de fabriquer la plupart des pièces qui sont utilisés dans cette industrie. Notre équipement crée un environnement adéquat pour les tests, la production et le transport des composants automobiles tels que: verre de sécurité, coussins gonflables, des pneus et des matières plastiques, ainsi que de nombreux autres produits.
Dans la processus de peinture industrielle , les véhicules et les composants sont souvent peints dans des environnements soumis à des niveaux de température et d'humidité strictes. Surtout pour les techniques de peinture à base d'eau, Munters peut créer l'environnement adéquat pour appliquer et sécher la peinture.
Downloads
-
Nous pouvons vous aider
Pollution de l'air
La pollution de l'air est un problème constant qui touche de nombreuses industries, allant de l'émission de composés organiques volatils (COV) à la contamination de matériaux sensibles dans le processus de fabrication.
En savoir plusChute de pression
Les dévésiculeurs à ailettes ont la chute de pression la plus faible qui soit comparée à d'autres mécanismes de séparation des liquides et des gaz sur un large éventail de tailles de gouttelettes et de volume de liquides.
En savoir plusCorrosion
La corrosion ou l'oxydation d'un métal est largement influencée par la présence d'humidité dans l'air.
En savoir plusCondensation
Lorsque l'eau s'évapore, elle se transforme en vapeur d'eau. Lorsqu'elle entre en contact avec des surfaces froides, la condensation s'écoule le long des murs, des plafonds et des produits.
En savoir plus -
Domaines d'expertise
-
Produits connexes