Les articles hygroscopiques comme les livres, les composants électroniques, les textiles et les meubles sont sensibles aux fluctuations de l'humidité relative. Même une installation de stockage chauffée connaîtra des périodes de l'année où l'humidité augmente à un niveau où la corrosion, les moisissures et les champignons se forment et se développent. Seulement en contrôlant l'humidité au moyen de la déshumidification, l’installation est en mesure d'offrir des conditions de température entièrement contrôlée qui permettront de protéger les matériaux stockés efficacement.
Dans les installations d'entreposage libre, le chauffage est superflu et le remplacement du chauffage par un système de déshumidification Munters peut réduire les coûts d'énergie jusqu'à 75%, tout en créant un climat de protection.
Les installations de stockage dont le climat est contrôlé vont attirer plus de clients , de plus leurs produits stockés ne seront pas affectés et perturbés par une trop forte humidité.
Munters offre des solutions de traitement d'air à haut rendement énergétique pour les installations d'entreposage libre à l'intérieur et à l'extérieur. L'équipement et le système de maintenance s'assurent des espaces aux conditions totalement contrôlées et des clients satisfaits.
Avantages:
• Des conditions climatiques constantes toute l'année
• humidité et température contrôlées
• Une protection contre les moisissures, les champignons et la corrosion