Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Le DF 2800 est un dévésiculeur prêt à l'installation à utiliser dans de nombreux domaines d'application. Il est disponible pour s'adapter à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dévésiculeur DF 2800 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une chute de pression extrêmement faible, même à des vitesses à la face moyennes, pour un fonctionnement économique en énergie. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Le dévésiculeur DF 2800 est un choix excellent pour protéger de la pluie, de la brume et des gouttelettes d'eau plus grosses du brouillard, les systèmes de ventilation d'un bâtiment ou de systèmes en mer. Il contribue à réduire la corrosion, pour allonger la durée de vie du filtre, et le degré d'humidité
dans tout le système.
Le dévésiculeur DF 2800 est conçu pour être utilisé dans de nombreuses applications, et pour être facilement intégré dans la superstructure. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 1 et 4 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!