Arenas, gymnases et les centres de remise en forme
Le traitement de l'air des locaux de sport, gymnases et les centres de remise en forme peut être un défi en raison de la charge d'humidité élevée.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le traitement de l'air des locaux de sport, gymnases et les centres de remise en forme peut être un défi en raison de la charge d'humidité élevée.
En contrôlant l'humidité relative au moyen de déshumidificateurs Munters et des systèmes de traitement de l'air, l'environnement intérieur sera devenu à la fois plus sain et plus confortable.
Les problèmes dans ces installations sportives proviennent d'une combinaison de la sueur des athlètes, le nombre élevé de personnes souvent dans une zone compacte et le fait que certaines installations peuvent fonctionner 24h/24 et 7j/7. Les unités traditionnelles de traitement d'air sont incapables de traiter efficacement l'humidité et le résultat est un climat intérieur malsain , sensibles aux odeurs et à la croissance bactérienne. En outre, les structures et l'équipement du bâtiment peuvent se détériorer par la corrosion et la moisissure.
Dans les vestiaires, les problèmes s’accélèrent en raison de la charge d'humidité extrême due aux douches.
En traitant l'air dans l’arène / le centre fitness à l'aide d'une déshumidification par déshydratation, le niveau d'humidité peut être efficacement contrôlé et réduit. Les dommages causés par la condensation seront considérablement réduits et le personnel ainsi que les sportifs bénéficieront d'un climat intérieur plus sain.
Munters déshumidification offre des avantages tels que:
• Un climat intérieur sain, sans moisissure et odeur
• Protection des bâtiments de construction grâce à la réduction de la condensation
• Un séchage plus rapide dans les vestiaires
• Une odeur réduite
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!