Munters fournit des solutions de déshumidification industrielle adaptées à vos besoins, pour un large éventail d’applications et de marchés. Nos systèmes de déshumidification à roue déshydratante, de renommée mondiale, éliminent efficacement l’humidité de l’air, ce qui vous permet de contrôler l’humidité de manière constante et précise dans vos processus industriels à des niveaux très bas. Nos solutions de déshumidification industrielle sont utilisées dans les industries alimentaire et pharmaceutique, la production de batteries lithium-ion, la préservation et la protection des équipements, des matériaux, des documents, des œuvres d’art, etc. Pour vos solutions de déshumidification industrielle par dessiccation, contactez Munters.
Technologie de roue pour la déshumidification industrielle par dessiccation
Nous proposons une large gamme de systèmes de déshumidification industrielle avec différentes conceptions pour une grande variété d’applications. Ils éliminent efficacement l’humidité de l’air en utilisant une roue déshydratante, qui attire et retient facilement la vapeur d’eau.
La roue Munters, élément essentiel du système, est placée à l’intérieur de l’appareil et est mise en rotation, à une vitesse de 8 tours à l’heure.
Elle est traversée par deux flux d’air. Le premier utilise les trois-quarts du volume de la roue pour déshumidifier l’air, le deuxième utilise le quart restant pour régénérer la roue. Ceci permet un fonctionnement en continu quelles que soient les conditions en température et en humidité relative, été comme hiver.
Une offre étendue pour un large éventail de besoins en déshumidification
Grâce à leur flexibilité et à leur modularité, nos déshumidificateurs industriels par dessiccation peuvent être utilisés pour une large gamme d’applications où les niveaux d’humidité et de température doivent être contrôlés. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour optimiser la conception de votre déshumidificateur industriel par dessiccation et pouvons vous fournir la solution de déshumidification parfaite pour vos besoins spécifiques.
Les industries que nous desservons
Batteries
Les systèmes de déshumidification par dessiccation de Munters destinés aux fabricants de batteries sont spécialement conçus pour répondre aux besoins et exigences exacts d’un contrôle précis et à faible point de rosée, tout en consommant moins d’énergie.
Pharmaceutique
Munters peut fournir des solutions de déshumidification de l’air sur mesure pour chaque aspect de la production pharmaceutique et nutraceutique.
Industrie laitière
Les déshumidificateurs Munters pour le traitement des produits laitiers contrôlent l’environnement du process et du stockage en maintenant l’humidité de l’air à un faible niveau afin de protéger les produits contre le développement de micro-organismes et donc contre leur détérioration.
Confiserie
Les déshumidificateurs Munters assurent un contrôle efficace et constant de l’humidité, garantissant ainsi les conditions adéquates pour la fabrication de confiseries tout au long de l’année.
Avantages de la déshumidification industrielle par dessiccation de Munters
Les solutions de déshumidification industrielle par dessiccation sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années en raison des coûts d’équipement réduits, obtenus grâce aux économies d’échelle, aux conceptions modulaires et à l’utilisation de roues déshydratantes. Ces systèmes de déshumidification par dessiccation sont extrêmement efficaces et simples, car ils utilisent la chaleur rejetée par le condenseur pour régénérer la roue déshydratante.
Un déshumidificateur à usage industriel offre les avantages suivants:
Un taux d’élimination de l’humidité élevé avec des coûts énergétiques réduits
Un fonctionnement à cycle de service constant
Une construction et une conception robustes, permettant une plus grande solidité et une durée de vie plus longue
Des performances plus constantes, même dans les environnements les plus exigeants
Pourquoi choisir Munters pour la déshumidification par dessiccation ?
Nous sommes l’un des principaux fabricants mondiaux de déshumidificateurs industriels et fournissons des solutions de traitement de l’air écoénergétiques pour les processus essentiels qui nécessitent un contrôle précis de l’humidité et de la température. En tant que premier fournisseur de solutions de déshumidification par dessiccation, nos clients bénéficient de notre vaste expérience en matière d’applications, plus de 50 ans d’expérience dans la fourniture de solutions de déshumidification industrielle. Nous connaissons votre entreprise et sommes prêts à soutenir votre application et votre réussite. Contactez-nous pour savoir comment nos solutions de déshumidification industrielle peuvent améliorer vos processus et pour découvrir notre large gamme de systèmes de déshumidification industrielle.